Kryty podstavce, vpředu a vzadu pro AX

Obj. č.: AX 2830061

Kryty podstavce vpředu a vzadu nabízí velký otvor pro optimální přístup k šroubovému spoji a snadné zavedení kabelů.

Obj. č.:
AX 2830061
Materiál
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka
K dokončení jednotky podstavce jsou na boku nutné prvky podstavce
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,28 kg
Brutto hmotnost
1,371 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177037373
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
AX kryt podstavce, přední a zadní, V: 100 mm, pro Š: 600 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu