Kryty podstavce vpředu a vzadu nabízí velký otvor pro optimální přístup k šroubovému spoji a snadné zavedení kabelů.
- Obj. č.:
- AX 2830121
- Materiál
- Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
- Poznámka
- K dokončení jednotky podstavce jsou na boku nutné prvky podstavce
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 1.200 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,276 kg
- Brutto hmotnost
- 3,278 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177037427
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- AX kryt podstavce, přední a zadní, V: 100 mm, pro Š: 1200 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu