Prvek podstavce pro instalaci do hloubky a pro stabilizaci podstavce.
- Obj. č.:
- AX 2830310
- Materiál
- Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 díly podstavce
2 krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Hloubka: = 300 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,96 kg
- Brutto hmotnost
- 2,065 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- AX prvek podstavce, boční, výška: 100 mm, pro hloubku: 300 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu