Prvky podstavce, boční pro AX

Obj. č.: AX 2830420

Prvek podstavce pro instalaci do hloubky a pro stabilizaci podstavce.

Obj. č.:
AX 2830420
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
2 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AX
Hloubka: = 400 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,9 kg
Brutto hmotnost
3,945 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177037687
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
AX prvek podstavce, boční, výška: 200 mm, pro hloubku: 400 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu