Díly podstavce přední a zadní, 100 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 7825803

Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.

Obj. č.:
TS 7825803
Provedení
S ventilačními otvory a tvarovaným zakrytím
Popis výrobku
Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Krytky: RAL 7035
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 800 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
4,25 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177302693
ECLASS 8.0
27182003
Datové listy
Technika v detailu