Díly podstavce přední a zadní, 100 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 8601905

Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.

Obj. č.:
TS 8601905
Provedení
plná
Popis výrobku
Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů.
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Krytky: RAL 7035
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 300 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,734 kg
Brutto hmotnost
2,934 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177503700
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Díly podstavce, přední a zadní, V: 100 mm, pro Š: 300 mm, RAL 7035, ocelový plech
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu