- Obj. č.:
- TS 7825607
- Popis výrobku
- Doplněk koncepce modulárních podstavců. Může být také dodatečně zaměněn za přední nebo zadní kryt dílů podstavce o výšce 100, resp. 200 mm. Na jedné straně otevřený pro dodatečnou montáž zavedených kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,95 kg
- Brutto hmotnost
- 2,15 kg
- EAN
- 4028177520578
- ECLASS 8.0
- 27189260