Zakrytí podstavce s kartáčovou lištou pro podstavec TS

Číslo výrobku: TS 7825.807

Kryty podstavce s kartáčovou lištou.

Číslo výrobku:
TS 7825.807
Popis výrobku
Doplněk koncepce modulárních podstavců. Může být také dodatečně zaměněn za přední nebo zadní kryt dílů podstavce o výšce 100, resp. 200 mm. Na jedné straně otevřený pro dodatečnou montáž zavedených kabelů.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozměry
Výška: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260