Díly podstavce přední a zadní, nerez ocel, 100 mm.
- Obj. č.:
- TS 8701600
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- 2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 600 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,04 kg
- Brutto hmotnost
- 5,06 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177300033
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Díly podstavce, přední a zadní, výška 100 mm, pro šířku: 600 mm, Nerez ocel 1.4301
- Dokumentace
- Informační leták