Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.
- Obj. č.:
- TS 8602200
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.
- Materiál
- Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
Krytky: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- 2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 1.200 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 10,52 kg
- Brutto hmotnost
- 11,358 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177208599
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Díly podstavce, přední a zadní, V: 200 mm, pro Š: 1200 mm, RAL 7022, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod