Díly podstavce přední a zadní, 200 mm Ocelový plech, pro TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Obj. č.: TS 8602600

Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.

Obj. č.:
TS 8602600
Provedení
plná
Popis výrobku
Díl podstavce se skládá z jednoho krytu a dvou předmontovaných rohových dílů. U 200 mm vysokých dílů podstavce je jeden kryt kvůli zavedení kabelů rozdělen na dvě části.
Materiál
Díly podstavce: ocelový plech
Krytky: plast
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7022
Krytky: RAL 9005
Rozsah dodávky
2 díly podstavce
4 krytky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS: = 600 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT
Balení
2 ks
Netto hmotnost
6,32 kg
Brutto hmotnost
6,963 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177208612
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
TS Díly podstavce, přední a zadní, V: 200 mm, pro Š: 600 mm, RAL 7022, ocelový plech
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu