Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
- Obj. č.:
- TS 8602050
- Popis výrobku
- Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavce
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 500 mm
Typ skříně: SE
Typ skříně: CM
Typ skříně: TP
Typ skříně: PC
Typ skříně: IW
Typ skříně: TS IT - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,7 kg
- Brutto hmotnost
- 2,716 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177208681
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Bočnice podstavce, V: 200 mm, pro Š: 500 mm, RAL 7022, ocelový plech
- Dokumentace
- Návod