Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
- Obj. č.:
- TS 8702050
- Popis výrobku
- Montáž mezi díly podstavce. Při výšce 200 mm mohou být použity také dvě bočnice podstavce po 100 mm.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice podstavce
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro stabilizaci dílů podstavců propojených v řadě mohou být bočnice podstavců o výšce 100 mm namontovány pootočené o 90°. Zde jsou nutné spojovací díly pro řadové propojení podstavce
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS: = 500 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,38 kg
- Brutto hmotnost
- 3,56 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177300002
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Kryty podstavce, boční, výška 200 mm, pro hloubku: 500 mm, nerez ocel 1.4301