- Obj. č.:
- TS 8600255
- Popis výrobku
- S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 rám
2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 500 mm
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,994 kg
- Brutto hmotnost
- 16,836 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 70,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177487208
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
TS Kabelový ranžírovací prostor, pro TS, SE, V: 200 mm, pro ŠxV: 1200x500 mm