S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.
- Obj. č.:
- TS 8600665
- Popis výrobku
- S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 1 rám
2 kryty přední/zadní
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň - Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,592 kg
- Brutto hmotnost
- 11,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS Kabelový ranžírovací prostor, pro TS, SE, V: 200 mm, pro ŠxV: 600x600 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Informační leták