Bočnice pro kabelový prostor TS, ocelový plech
- Obj. č.:
- TS 8600520
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
Hloubka: = 600 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,72 kg
- Brutto hmotnost
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice ranžíru pro TS, HxV=600x200mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA