V designu přizpůsobeném skříním, výška 100 mm, vpředu přečnívající.
- Obj. č.:
- PC 8800920
- Popis výrobku
- V designu přizpůsobeném skříním, vpředu přečnívající.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Barva
- RAL 7035
Přední designový prvek: RAL 7015 - Rozsah dodávky
- 1 přední designový prvek
1 zadní zakrytí podstavce
2 bočnice podstavce - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: PC
IW
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 600 mm - Vhodné pro hloubku
- = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,92 kg
- Brutto hmotnost
- 13,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Podstavec pro PC-TS7
- Dokumentace
- Informační leták