Betonový podstavec pro venkovní skříně

Obj. č.: CS 9765071

Betonový podstavec pro skříně CS Toptec a Basic. Lehká montážní sada pro snadnou, časově nenáročnou montáž na místě instalace.

Obj. č.:
CS 9765071
Popis výrobku
Lehká montážní sada pro snadnou, časově nenáročnou montáž na místě instalace. Čelní/zadní desku podstavce lze při provádění servisu zevnitř odšroubovat a vyjmout.
Materiál
Lehčený beton
Povrch
Bez dalších úprav
Rozsah dodávky
1 základní deska
2 boční díly
2 rozdělené desky podstavce
Včetně montážního materiálu a upevňovacích šroubů pro montáž skříně
Excavation depth
700 mm
Poznámka
Dodací lhůta na vyžádání
Rozměry
Výška: 965 mm
Vhodné pro
Typ skříně: CS Toptec
Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Vhodné pro hloubku
600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
224 kg
Brutto hmotnost
228 kg
Číslo celní sazby
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
CS betonový podstavec pro venkovní skříň, pro skříň Š×H: 600×600 mm
Dokumentace
Návod