Betonový podstavec pro skříně CS Toptec a Basic. Lehká montážní sada pro snadnou, časově nenáročnou montáž na místě instalace.
- Obj. č.:
- CS 9765072
- Popis výrobku
- Lehká montážní sada pro snadnou, časově nenáročnou montáž na místě instalace. Čelní/zadní desku podstavce lze při provádění servisu zevnitř odšroubovat a vyjmout.
- Materiál
- Lehčený beton
- Povrch
- Bez dalších úprav
- Rozsah dodávky
- 1 základní deska
2 boční díly
2 rozdělené desky podstavce
Včetně montážního materiálu a upevňovacích šroubů pro montáž skříně - Excavation depth
- 700 mm
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Výška: 965 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: CS Toptec
Šířka: 800 mm
Hloubka: 600 mm - Vhodné pro hloubku
- 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 242 kg
- Brutto hmotnost
- 265 kg
- Číslo celní sazby
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- CS betonový podstavec pro venkovní skříň, pro skříň Š×H: 800×600 mm
- Dokumentace
- Návod