- Obj. č.:
- SO 2802200
- Popis výrobku
- Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly
2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
1 kryt vpředu/vzadu à 200 mm
2 kryty vpředu/vzadu à 100 mm
4 kryty boční à 100 mm
- Rozměry
- Výška: 200 mm
Hloubka: 279 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
Šířka: = 1.000 mm
Hloubka: = 300 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,388 kg
- Brutto hmotnost
- 12,26 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177032552
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
-
Podstavec vysoký 200mm