Podstavec, kompletní Ocelový plech pro AE, univerzální pulty TP

Obj. č.: SO 2808200

Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.

Obj. č.:
SO 2808200
Popis výrobku
Přední a zadní zakrytí s namontovanými rohovými díly a bočnicemi podstavce.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7022
Rozsah dodávky
4 rohové díly
2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
1 kryt vpředu/vzadu à 200 mm
2 kryty vpředu/vzadu à 100 mm
4 kryty boční à 100 mm
Rozměry
Výška: 200 mm
Hloubka: 450 mm
Vhodné pro
Typ skříně: ES 5000
Univerzální pult TP
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,7 kg
Brutto hmotnost
12,16 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177032675
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu