Podstavec, kompletní Nerez ocel, pro kompaktní pulty

Obj. č.: SO 2856000

V případě potřeby lze namontovat 2 podstavce nad sebou.

Obj. č.:
SO 2856000
Popis výrobku
V případě potřeby lze namontovat 2 podstavce nad sebou.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch
Rozsah dodávky
2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
Rozměry
Výška: 100 mm
Vhodné pro
Typ skříně: ES 5000
PC-ES z nerez oceli
Pult nerez ocel
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,16 kg
Brutto hmotnost
8,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Datové listy
Technical Data sheet