V případě potřeby lze namontovat 2 podstavce nad sebou.
- Obj. č.:
- SO 2865000
- Popis výrobku
- V případě potřeby lze namontovat 2 podstavce nad sebou.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch
- Rozsah dodávky
- 2 kryty přední/zadní
2 boční kryty
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň - Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Pult nerez ocel
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,056 kg
- Brutto hmotnost
- 6,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177033610
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Podstavec nerez, vysoký