Upevnění v již existujících závitech v podlaze FlatBoxu. K dispozici je výřez na zadní straně k protažení kabelů.
- Obj. č.:
- DK 7507755
- Popis výrobku
- Pro upevnění lze podstavec namontovat na připravený závit v prostoru podlahy skříně FlatBox. Výřez na zadní straně slouží k protažení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně 4 nivelačních noh a upevňovacího materiálu.
- Rozměry
- Výška: 50 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: FlatBox
Šířka: 700 mm
Hloubka: 700 mm - Vhodné pro hloubku
- 700 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,883 kg
- Brutto hmotnost
- 5,14 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Sokl FlatBox,BxT 700
- Dokumentace
- Stručný návod