Ochrana proti převržení pro serverové skříně TS Ochrana proti převržení se dodatečně montuje na spodní rám skříně serverových rozváděčů a vysunuje se pouze v případě potřeby.
- Obj. č.:
- DK 7825250
- Popis výrobku
- Výsuvná ochrana proti překlopení může být rychle a snadno dodatečně namontována na spodní rám skříně serverových rozváděčů a vytahuje se pouze v případě potřeby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Ochranu proti překlopení nelze používat společně s podlahovým plechem, resp. rámem nebo podstavcem.
- Zatížitelnost (statická)
- 150 kg
- Vhodné pro
- Hloubka: 1.000 mm
- Vhodné pro hloubku
- 1 000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,931 kg
- Brutto hmotnost
- 7,46 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- DK stabilizátor skříní TS
- Dokumentace
- Informační leták