- Obj. č.:
- DK 7825260
- Popis výrobku
- Výsuvná ochrana proti překlopení může být rychle a snadno dodatečně namontována na spodní rám skříně serverových rozváděčů a vytahuje se pouze v případě potřeby.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Ochranu proti překlopení nelze používat společně s podlahovým plechem, resp. rámem nebo podstavcem.
- Zatížitelnost (statická)
- 150 kg
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Hloubka: 1.200 mm
- Vhodné pro hloubku
- 1 200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,838 kg
- Brutto hmotnost
- 8,25 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003