Podstavec na zem z nerezové oceli pro multifunkční skříň.
- Obj. č.:
- SZ 9765250
- Materiál
- nerez ocel 1.4016 (AISI 430)
- Povrch
- Kryt: strukturovaná prášková barva, čistý polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 2.000 mm
Výška: 660 mm
Hloubka: 500 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: MFG 18
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 55 kg
- Brutto hmotnost
- 70 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- Popis výrobku
- Podstavec do země pro multifunkční skříň MFG 18, pro Š: 2000 mm, H: 500 mm, z nerezové oceli