Podstavec

Příslušenství pro podstavce

Příslušenství pro podstavce jako např. příchytky pro upevnění k podlaze, nivelační patky atd.

Příslušenství pro podstavce

Filtrační vložka pro kryty podstavce, s ventilačními otvory

Filtrační vložka se jednoduše vloží zezadu do krytu. Lze zkrátit na požadovanou délku.

Příslušenství pro podstavce

Adaptér podstavce pro dvojitá kolečka a nivelační nohy

K montáži dvojitých koleček 7495.000 a nivelačních noh na systém podstavce VX, AX.

Příslušenství pro podstavce

Upevňovací svorník pro kompletní podstavec a stacionární podstavec

Pro montáž na bočnice podstavce. Díky upevňovacímu svorníku s možností upnutí mohou být namontovány lišty pro mechanické uchycení kabelů. Upnutí klíčem s...

Příslušenství pro podstavce

Bočnice pro kabelový prostor

Bočnice pro kabelový prostor VX, TS, VX SE, ocelový plech

Příslušenství pro podstavce

Držák, resp. distanční vložka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro flexibilní upevnění profilových lišt tvaru C nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů. Pro montáž do podstavce VX nebo na profil rámu skříně.

Příslušenství pro podstavce

Volitelné upevnění krytu pro VX pro kryt s kartáčovou lištou, kryty s ventilačními otvory

Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX.

Příslušenství pro podstavce

Příchytka pro upevnění k podlaze pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro upevnění podstavce na horizontální rovině bez posunutí skříně nebo řadové spojených skříní.

Příslušenství pro podstavce

Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo montážní výztuhou. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu.

Příslušenství pro podstavce

Transportní kolečka pro systém podstavce VX, ocelový plech

Pro zavěšení na rohový díl podstavce, výška 100 nebo 200 mm.

Příslušenství pro podstavce

Nivelační prvek pro systém podstavce VX, ocelový plech

K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce.

Příslušenství pro podstavce

Adaptér podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech

K montáži dvojitých koleček 7495.000 a nivelačních noh na systém podstavce VX.

Příslušenství pro podstavce

Spojovací sady pro řadové propojení podstavců pro systém podstavce VX, ocelový plech

Jsou potřeba, jsou-li bočnice podstavce o výšce 100 mm nebo 200 mm pro přídavnou stabilizaci řadově propojených skříní při přepravě namontovány pootočené o 90°.

Příslušenství pro podstavce

Krytka pro podstavce AX a TS

Krycí víčko jako náhrada sériového krycího víčka pro rohové prvky podstavců AX a TS

Příslušenství pro podstavce

Krytky rohových dílů, nerez ocel pro systém podstavce VX, nerez ocel

Náhrada za plastové krytky rohových dílů podstavce, které jsou součástí dodávky podstavce.

Příslušenství pro podstavce

Plech podstavce, modulární pro podstavec TS z nerez oceli a kompletní podstavec z nerez oceli

Pro bezpečné vedení kabelu v podstavci mezi podlahou a skříní.

Příslušenství pro podstavce

Nivelační nohy pro podstavec TS z nerez oceli a kompletní podstavec z nerez oceli

Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec. Pro bezproblémový přístup, např. při čištění podlahy, a pro vyrovnání nerovností podlahy.

Příslušenství pro podstavce

Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, nerez ocel

Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové oceli.

Příslušenství pro podstavce

Adaptér podstavce, nerez ocel nové provedení

Pro montáž nivelačních noh na systém podstavce VX, nerez ocel