- Obj. č.:
- TS 8800390
- Popis výrobku
- K zavěšení na rohový díl podstavce TS o výšce 100 nebo 200 mm.
- Barva
- RAL 7022
- Rozsah dodávky
- 4 dvojitá kolečka, 2 x s aretací, 2 x bez aretace.
- Clearande floor
- 100 mm
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 100 kg
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 9,336 kg
- Brutto hmotnost
- 9,536 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177231283
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
-
TS Transportní kolečka pro podstavec TS, 2 se zajištěním, 2 bez zajištění, statická zátež na jedno kolečko 100 kg