Pro upevnění podstavce k podlaze bez posunutí skříně nebo řadové propojení kombinace. Pro upevňovací šrouby do Ø 12 mm.
- Obj. č.:
- SO 2817000
- Popis výrobku
- K upevnění podstavce k podlaze. Pro upevňovací šrouby do Ø 12 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 4,78 kg
- Brutto hmotnost
- 4,92 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177032835
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SO Příchytka pro upevnění k podlaze, ocelový plech
- Dokumentace
- Informační leták