Pro montáž na bočnice podstavce. Díky upevňovacímu svorníku s možností upnutí mohou být namontovány lišty pro mechanické uchycení kabelů. Upnutí klíčem s šestihranem, velikost 19 mm.
- Obj. č.:
- SZ 2819000
- Popis výrobku
- Pro montáž na bočnice podstavce. Díky upevňovacímu svorníku s možností upnutí mohou být namontovány lišty pro mechanické uchycení kabelů. Upnutí klíčem na šestihrannou hlavu šroubu, velikost 19 mm.
- Materiál
- Šestihranná profilová ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Na výšku krytu podstavce
- = 100 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 1,83 kg
- Brutto hmotnost
- 2,049 kg
- Číslo celní sazby
- 73181535
- EAN
- 4028177032873
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Upevňovací svorníky, pro podstavec TS, podstavec kompletní, podstavec pevný, pro výšku krytu 100mm
- Dokumentace
- Informační leták