Nivelační prvek pro kompletní podstavec a stacionární podstavec

Obj. č.: SZ 2892000

Pro dodate?nou mont�? do rohov�ho prvku a pro dodate?n� vyrovn�n� nerovnost� podlahy na m�st? instalace max. do 15�mm.
Obj. č.:
SZ 2892000
Výhody
Lze eliminovat přesah dveří z důvodu nerovné podlahy
Dodatečná montáž u usazené skříně, tzn., že vyrovnání se nemusí plánovat dopředu
Oblasti použití
Vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. 15 mm
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Na výšku krytu podstavce
= 200 mm
Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
250 kg
Adjustment tool
Šestihranný klíč SW 19
Možnosti montáže
Montáž se provádí pomocí rohového dílu prvku podstavce
Poznámka
Je třeba prověřit nosnost podlahy
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,6 kg
Brutto hmotnost
1,665 kg
Číslo celní sazby
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
SZ Nivelační prvek, pro výšku 200 mm
Dokumentace
Informační leták