- Obj. č.:
- PC 8360920
- Popis výrobku
- Pro návaznost na design spodních čelních dveří skříní pro PC, dveří skříní průmyslových pracovních stanic (IW). Zakrytí podstavce se šroubuje z vnější strany na rohové díly podstavců TS.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
Designové zakrytí: hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- RAL 7015
Designové zakrytí: RAL 7035
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,617 kg
- Brutto hmotnost
- 2,817 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260