Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec. Pro bezproblémový přístup, např. při čištění podlahy, a pro vyrovnání nerovností podlahy.
- Obj. č.:
- SO 2890000
- Popis výrobku
- Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec. Pro bezproblémový přístup, např. při čištění podlahy, a pro vyrovnání nerovností podlahy.
- Výhody
- Neomezený přístup např. pro čištění podlahy
- Pro vyrovnání výškových rozdílů při nerovnostech podlahy
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Možnosti montáže
- Pro přímou montáž pod podstavec TS a kompletní podstavec
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 400 kg
- Rozměry
- Závit: M16
- Rozsah nivelace
- 45 ‐ 120 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,74 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- SO Nivelační nohy, pro podstavec TS a kompletní podstavec, závit M16, nerez ocel 1.4301
- Dokumentace
- Informační leták