Pro flexibilní upevnění profilových lišt tvaru C nebo lišt k mechanickému upevnění kabelů. Pro montáž do podstavce VX nebo na profil rámu skříně.
- Obj. č.:
- VX 8619470
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- 2 držáky příp. distanční díly
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE - Hmotnost/balení
- 0,298 kg
- Balení
- 2 ks
- Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na systémové chassis pro vnitřní montážní rovinu
- Na vertikálním profilu skříně TS, VX SE pomocí fixační matice TS 8800.806 nebo adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE dole
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým děrováním 12,5x11 mm
- Na rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu
- Na kryty podstavce, boční
- Pro závity
- M8
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Montážní pokyn
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- K upevnění lišty s profilem C jsou zapotřebí šrouby s válcovou hlavou M8 × 16 mm s podložkami
- Netto hmotnost
- 0,28 kg
- Brutto hmotnost
- 0,289 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177984820
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX držák příp. distanční vložka