Pro montáž dvojitých koleček 7495.000 na systém podstavce VX.
- Obj. č.:
- VX 8660130
- Provedení
- pro dvojitá kolečka
- Popis výrobku
- Pro montáž dvojitých koleček 7495.000 na systém podstavce VX.
- Materiál
- Ocelový plech
- Hmotnost/balení
- 0,876 kg
- Balení
- 4 ks
- Poznámka k obj. č.
- Bočnice podstavce jsou vždy zapotřebí tam, kde se montuje dvojitá vodicí kladka
- Ve spojení s dvojitými otočnými kolečky je dovolené celkové zatížení 3000 N.
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Netto hmotnost
- 0,872 kg
- Brutto hmotnost
- 0,877 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177984783
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX adaptér podstavce, pro dvojitá kolečka, ocelový plech