Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX.
- Obj. č.:
- VX 8660096
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Hmotnost/balení
- 0,304 kg
- Balení
- 4 ks
- Možnosti montáže
- V krytu podstavce s kartáčovou lištou a krytu podstavce, s ventilačními otvory
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Netto hmotnost
- 0,28 kg
- Brutto hmotnost
- 0,32 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Volitelné upevnění krytu pro podstavec VX. Přídavný úhelník pro upevnění krytů s kartáčovými lištami nebo kryty s ventilačními otvory do hloubky k systému podstavce VX.