Krytky rohových dílů, nerez ocel pro systém podstavce VX, nerez ocel

Obj. č.: VX 8660600

Obj. č.:
VX 8660600
Materiál
Nerezová ocel 1.4310 (AISI 302)
Vhodné pro
Výška: = 200 mm
Balení
4 ks
Vhodné pro
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,447 kg
Číslo celní sazby
94039910
ETIM 9
EC002626
Popis výrobku
Krycí víčka z nerezové oceli pro rohový díl podstavce s krytem podstavce VX, nerezová ocel, pro V: 200 mm
Dokumentace
Informační leták