Pro zavěšení na rohový díl podstavce, výška 100 nebo 200 mm.
- Obj. č.:
- VX 8100700
- Popis výrobku
- Pro zavěšení na rohovém dílu podstavce ve výšce 100 nebo 200 mm.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 dvojitá kolečka, 2 x s aretací, 2 x bez aretace.
- Clearande floor
- 100 mm
- Zatížitelnost
- Maximální dynamické zatížení při použití 4 dvojitých otočných koleček (samostatná skříň): 3000 N
- Hmotnost/balení
- 8,38 kg
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 7,98 kg
- Brutto hmotnost
- 8,38 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Popis výrobku
- VX Transportní kolečka pro zavěšení na rohový díl podstavce