K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce.
- Obj. č.:
- VX 8100710
- Popis výrobku
- K dodatečnému vyrovnání nerovností podlahy na místě instalace max. do 15 mm. Montáž se provádí v rohovém dílu podstavce. Seřízení se provádí pomocí klíčem na šestihrannou hlavu šroubu, velikosti 19 mm.
- Výhody
- Lze eliminovat přesah dveří z důvodu nerovné podlahy
- Dodatečná montáž u usazené skříně, tzn., že vyrovnání se nemusí plánovat dopředu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- Max. povolená zátěž: 2500 N pro každý nivelační prvek
- Poznámka
- Lze použít v kombinaci VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP s podstavcem VX
- Je třeba prověřit nosnost podlahy
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Hmotnost/balení
- 0,74 kg
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,68 kg
- Brutto hmotnost
- 0,74 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177921559
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX Nivelační prvek, výška 100 mm
- Dokumentace
- Informační leták