Pro uzavření mezery mezi dvěma řadově spojenými podstavci. Je potřebný při řadovém spojení tří nebo více podstavců pro uzavření mezery na zadní straně.
- Obj. č.:
- VX 8620010
- Popis výrobku
- Pro uzavření mezery mezi dvěma řadově spojenými podstavci. Je potřebný při řadovém spojení tří nebo více podstavců pro uzavření mezery na zadní straně.
- Materiál
- plast ABS
Bez halogenu - Barva
- RAL 9005
- Poznámka
- Standardně je kryt řadového spojení součástí dodávky rohových dílů podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu.
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Hmotnost/balení
- 0,32 kg
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,322 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- Popis výrobku
- Kryt řadového spojení pro systém podstavců VX, nerezová ocel, výška 100 mm, RAL 9005, plast ABS