Nivelační patky s tlumením vibrací.
- Obj. č.:
- DK 7493230
- Popis výrobku
- Pro izolaci vibrací od skříní a pro vyrovnání nerovností podlahy. Nivelační noha se skládá z talíře ze zesíleného polyamidu a z pozinkovaného šroubu M12 s kyvadlovým pohybem kulového kloubu a s ochranou proti klouzání a izolační deskou pro oddělení. Izolační deska je odolná proti vodě, minerálním olejům, benzinu, alkalickým a kyselým roztokům, solím, mýdlovému louhu a čisticím prostředkům. Hodí se též pro speciální aplikace, např. v chemickém průmyslu a laboratořích.
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 300 kg
- Rozměry
- Délka závitu: 50 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,52 kg
- Brutto hmotnost
- 0,569 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177552661
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Nivelační nohy- Data-Rack