K přímé montáži na rám skříně. Vhodné také pro montáž na systém podstavce VX. Při montáži na systém podstavce VX je nutný adaptér podstavce.
- Obj. č.:
- VX 8100780
- Popis výrobku
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Poznámka
- Při montáži na podstavec VX je nutný podstavcový adaptér
- Max. zatížitelnost (statická) jednotlivé součásti
- 3 000 N
- Rozměry
- Závit: M12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
PC
Systém podstavce VX - Rozsah nivelace
- 30 ‐ 110 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,862 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX Nivelační nohy, nerez ocel, se závitem M12
- Dokumentace
- Informační leták