Pro snadnou přepravu prázdné skříně na místo instalace.
- Obj. č.:
- VX 5301515
- Popis výrobku
- Pro snadnou přepravu prázdné skříně na místo instalace.
- Rozsah dodávky
- 4 otočná kolečka včetně montážních úhelníků
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 58 mm
- Výška (upozornění)
- Celková výška = výška skříně + 58 mm
- Montážní pokyn
- Podlahová oblast musí být u montážních bodů otevřená
- Zatížitelnost
- Max. statická zátěž: 2 000 N na jednu sadu koleček včetně skříně
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 3,2 kg
- Brutto hmotnost
- 3,56 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX IT transportní souprava
- Dokumentace
- Návod