Pro individuální vybavení podlahy. Vyrovnání potenciálů zajišťují upevňovací prvky a uzemňovací body.
- Obj. č.:
- VX 8001217
- Popis výrobku
- Pro individuální vybavení podlahy. Vyrovnání potenciálů zajišťují upevňovací prvky a uzemňovací body.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Pro kompletní uzavření podlahového otvoru je nutný alespoň jeden posuvný plech.
- Pro skříň šířky 1000 a 1200 mm je jedno balení pouze pro polovinu skříně, obsahuje pouze jedenkus
- Poznámka k obj. č.
- Jen pro jednu polovinu skříně
- Rozměry
- Šířka: 540 mm
Hloubka: 175 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
Stojanový pult CX
Spodní díl pultu CX
Šířka: = 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,47 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177948723
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podlahový plech VX, ŠxH: 1200x175 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)