Pro variabilní vyrovnání a flexibilní otvor v oblasti podlahy. Lze kombinovat s podlahovými plechy.
- Obj. č.:
- VX 8001239
- Popis výrobku
- Pro variabilní vyrovnání v oblasti podlahy.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 490 mm
Hloubka: 115 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
Šířka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,74 kg
- Brutto hmotnost
- 0,84 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Posuvný podlahový plech, ŠxH: 600x115 mm