S nastavitelným otvorem a kartáčovými lištami po obou stranách. Varianta s bočním otvorem umožňuje dodatečnou montáž i v případě, že jsou již instalovány kabely.
- Obj. č.:
- VX 5301348
- Popis výrobku
- S nastavitelným otvorem a kartáčovými lištami po obou stranách. Varianta s bočním otvorem umožňuje dodatečnou montáž i v případě, že jsou již instalovány kabely.
- Materiál
- Modulový plech: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu - Povrch
- Modulový plech: pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Je nutná kombinace více modulů podlahových plechů ke kompletnímu uzavření podlahy ve skříni VX IT
- Modul podlahového plechu lze zaměnit s jinými podlahovými moduly o hloubce 237,5 mm
- Poznámka
- Moduly podlahového plechu s kartáčovou lištou nevhodné pro použití se stupněm krytí dle IEC 60 529
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177951006
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT modul podlahových plechů, boční kabelový vstup, 800x237,5 mm
- Dokumentace
- Informační leták