Vícedílná sada podlahových plechů sestávající z uzavřených modulů podlahových plechů a posuvného plechu pro zavedení kabelů.
- Obj. č.:
- VX 5301338
- Popis výrobku
- Vícedílná sada podlahových plechů sestávající z uzavřených modulů podlahových plechů a posuvného plechu pro zavedení kabelů. Uzavřený modul podlahového plechu o hloubce 237,5 mm lze volitelně zaměnit za varianty modulu podlahového plechu pro zavedení kabelů.
- Výhody
- Pořadí jednotlivých modulů lze volně zvolit
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Sada podlahových plechů
Těsnicí páska
Včetně upevňovacího materiálu
2 moduly podlahového plechu, uzavřené, hloubka: 237,5 mm
1 modul podlahového plechu, uzavřený, hloubka: 275 mm
1 posuvný plech, hloubka: 115 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 600 mm
Hloubka: = 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,4 kg
- Brutto hmotnost
- 5,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950900
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT sada podlahových plechů, uzavřená, 600x1000 mm
- Dokumentace
- Návod