K uzavření podlahy.
- Obj. č.:
- VX 5301330
- Popis výrobku
- K uzavření podlahy.
- Výhody
- Velká perforovaná část pro podporu pasivního větrání skříně
- Snadná výměna filtrační vložky zasunutím shora
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory
Filtrační vložka
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Je nutná kombinace více modulů podlahových plechů ke kompletnímu uzavření podlahy ve skříni VX IT
- Modul podlahového plechu lze zaměnit s jinými podlahovými moduly o hloubce 237,5 mm
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,44 kg
- Brutto hmotnost
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950825
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT podlahový plech, s ventilačními otvory, 600x237,5 mm
- Dokumentace
- Informační leták