- Obj. č.:
- TS 7825382
- Popis výrobku
- Možnost libovolné kombinace.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Balení = 1 sada podlahových plechů včetně posuvného plechu k zavedení kabelů, včetně těsnicí pásky a upevňovacího materiálu.
- Poznámka
- U rozměrové varianty 800 x 800 mm je třeba použít navíc i podlahový plech, který je součástí dodávky předmontované skříně pro datové sítě.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,18 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177302716
- ECLASS 8.0
- 27189261